Operator Library: Hardware Platform
此 Operator 代表在 Camera Link RGB Medium 組態模式下的 RGB 面陣掃描相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 此 Operator 需要兩個 CAM 類型的 VisualApplets 資源。 這些資源將由 Operator 自動佔用。 此 Operator 會使用兩個相機連接埠(連接埠 A 與連接埠 B)。 請參閱 「Allocation of Device Resources」以取得詳細資訊。
可以設定此 Operator 以支援 CameraLink 標準指定的不同資料格式。 使用參數 Format 將相機 Operator 設定為與相機相同的模式。
已設定引數的格式會進行轉換,以符合相機 Operator 的輸出鏈結格式。 輸出鏈結可以設定為多種 Bit Width。 如果相機格式的 Bit Width 大於輸出鏈結中設定的 Bit Width,則會透過在較低位元位置新增位元來執行轉換。 但是,如果相機格式的 Bit Width 小於輸出鏈結上可用的位元數,則只會使用最高有效位元。
此外,必須在輸出鏈結中指定可能的最大影像尺寸。 然而,實際傳輸的影像大小可能會較小,但絕對不能超過此設定的最大值。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {30, 36} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | {2, 3, 4} |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

上一頁